电磁线圈, BA024A, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
042N7508
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP00
042N7508
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| SCIP 卷宗产品名称 | Solenoid coils |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BA024A |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 24 V |
| 功耗 50Hz [伏安] | 17.0 VA |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 所含部件 | 螺帽搭扣紧固件 |
| 机箱防护等级 IP | IP00 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 45 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 40 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 104 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | DIN 铲状接头 |
| 电气连接 | 3 个叉片 |
| 电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 电气连接标准 | EN175301-803 |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
| 相似产品 | 042N8508 |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 相对湿度条件 | 无冷凝 |
| 类型名称 | BA024A |
| 线圈紧固 | 螺母和母扣 |
| 线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
| 线圈设计标准 | VDE 0580 |
| 线圈连接 | DIN 铲状接头 |
| 负荷系数 | 连续 |
| 零件计划名称 | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 颜色 | 蓝色 |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 8.5 W |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.178 千克 |
| 净重 | 0.163 千克 |
| 容积 | 0.12 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423021758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |