Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

电磁线圈, AZ230CS, DIN 铲状接头, 多包装

042N4207

电气连接: DIN 铲状接头, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型AZ230CS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC230 V
功耗 50Hz [伏安]7.6 VA
功耗 60Hz [伏安]5.6 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
备件号042N4207
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
特性
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]230 V
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称AZ230CS
线圈紧固卡夹
线圈连接DIN 铲状接头
零件计划名称Axium valve
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]3.8 W
风扇功耗 60Hz [瓦]3.0 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.12 千克
净重0.11 千克
容积0.089 公升
特性
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm