电磁线圈, AZ230CS, DIN 铲状接头, 多包装
042N4206
电气连接: DIN 铲状接头, 机箱防护等级 IP: IP00
042N4206
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | AZ230CS |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 功耗 50Hz [伏安] | 3.8 VA |
| 功耗 60Hz [伏安] | 3.0 VA |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 合规 | EN 60730-1 |
| 备件号 | 042N4206 |
| 机箱防护等级 IP | IP00 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 24 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | DIN 铲状接头 |
| 电气连接 | 3 个叉片 |
| 电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 电气连接标准 | EN175301-803 |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
| 电源电压 60Hz 最大 [伏] | 230 V |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 相对湿度条件 | 无冷凝 |
| 类型名称 | AZ230CS |
| 线圈紧固 | 卡夹 |
| 线圈连接 | DIN 铲状接头 |
| 零件计划名称 | Axium valve |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 颜色 | 蓝色 |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 2.0 W |
| 风扇功耗 60Hz [瓦] | 1.7 W |
| 驱动器尺寸 | 9 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.12 千克 |
| 净重 | 0.11 千克 |
| 容积 | 0.089 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |