Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

电磁线圈, AZ024CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

042N4203

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称EVR 10-22 (NO)
UL 认证Yes
UL认证文件名称MH29671
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型AZ024CS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC24 V
功耗 50Hz [伏安]18.0 VA
功耗 60Hz [伏安]14.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号042N4203
审批UAcURus
特性
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]24 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]24 V
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称AZ024CS
线圈紧固卡夹
线圈连接DIN 铲状接头
零件计划名称EV220S
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]9.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦]7.0 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.118 千克
净重0.11 千克
容积0.093 公升
特性
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm