Danfoss logo
AM Compact coil

电磁线圈, AP240C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 208 - 240, 多包装

042N4191

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 208 - 240, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

建议更换: 042N4291

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称MH29671
产品名称电磁线圈
产品类型AP240C
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安]15.0 VA
功耗 60Hz [伏安]11.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
审批cURus
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
特性
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]208 V
电源电压 50Hz 最大 [伏]230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]240 V
电源电压 60Hz 最小 [伏]208 V
类型名称AP240C
线圈紧固手指螺丝
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接DIN 铲状接头
负荷系数连续
零件计划名称EV210AEV220AEV310A
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色白色
风扇功耗 50Hz [瓦]7.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦]5.5 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.116 千克
净重0.106 千克
容积0.083 公升
特性
EAN/UPC5702423165926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm