Danfoss logo
电磁线圈, AP036D, 工业包装-product-details

电磁线圈, AP036D, 工业包装

042N2208

机箱防护等级 IP: IP00
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
产品名称电磁线圈
产品类型AP036D
产品系列电磁阀
供电电压 [V] DC36.00 V
功耗 [W] [额定]7.0 W
包含电池No
包装方式工业包装
特性
在 WEEE 范围内Yes
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量112 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
相似产品042N4159
类型名称用于电磁阀的线圈
线圈连接DIN 铲状接头
颜色黑色
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.12 千克
净重0.12 千克
特性
容积0.138 立方公寸
EAN/UPC5702424586072