Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

电磁线圈, BN024C, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

018Z6826

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈附件
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BN024C
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC24 V
功耗 50Hz [伏安]13.0 VA
功耗 60Hz [伏安]11.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
备件号018Z6826
审批CE 认证EACUA
导线面积 [平方毫米]0.75 - 1.5 mm2
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量25 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]175 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接接线盒
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电源电压 50Hz 最大 [伏]24 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]24 V
电缆直径 [mm] [最大值]11.0 mm
电缆直径 [毫米] [最小]6.0 mm
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BN024C
线圈紧固螺母和母扣
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接接线盒
负荷系数连续
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]6.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦]6.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.616 千克
净重0.561 千克
容积0.546 公升
特性
值
EAN/UPC5702422063629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm