Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

电磁线圈, BG230A, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

018Z6824

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 230, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BG230A
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC230 V
功耗 50Hz [伏安]13.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
备件号018Z6824
审批CE 认证EACUA
导线面积 [平方毫米]0.75 - 1.5 mm2
机箱防护等级 IPIP00
特性
值
机箱防护等级 Nema (~)0
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量25 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]175 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接接线盒
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电源电压 50Hz 最大 [伏]230 V
电缆直径 [mm] [最大值]11.0 mm
电缆直径 [毫米] [最小]6.0 mm
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BG230A
线圈紧固螺母和母扣
线圈连接接线盒
频率 [Hz]50 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]7.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.618 千克
净重0.559 千克
容积0.542 公升
特性
值
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm