Danfoss logo
BO solenoid coil

电磁线圈, BO024D, 电缆, 9 m, 供电电压 [V] DC: 24, 多包装

018Z6598

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] DC: 24, 机箱防护等级 IP: IP67
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

产品规格

特性
ATEX 销售文本-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BO024D
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] DC24.00 V
功耗 [瓦] 直流11.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
审批ATEX - Cat. 2 - Zone 1
导线面积 [平方毫米]3 x 0.75 mm2
所含部件IP67 密封套件
接地连接外螺纹接线端Green/yellow wire
机箱防护等级 IPIP67
特性
机箱防护等级 Nema (~)6
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度范围 [°F] [最大]140 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接3 芯电缆
电气连接形式备注接地线 > 4 mm2
电缆长度354.00 in
电缆长度 [m]9.000 m
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BO024D
线圈紧固手指螺丝
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈连接电缆
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
颜色黑色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
毛重1.321 千克
净重1.3 千克
容积3.465 公升
特性
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm