电磁线圈, BO110C, 电缆, 5 m, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装
018Z6593
电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6593
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 销售文本 | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| SCIP 卷宗产品名称 | Solenoid coils |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BO110C |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 110 V |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| 导线面积 [平方毫米] | 3 x 0.75 mm2 |
| 所含部件 | IP67 密封套件 |
| 接地连接 | 外螺纹接线端Green/yellow wire |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 6 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接 | 3 芯电缆 |
| 电气连接形式备注 | 接地线 > 4 mm2 |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 110 V |
| 电源电压 60Hz 最大 [伏] | 110 V |
| 电缆长度 | 196.00 in |
| 电缆长度 [m] | 5.000 m |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 类型名称 | BO110C |
| 线圈紧固 | 手指螺丝 |
| 线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
| 线圈连接 | 电缆 |
| 负荷系数 | 连续 |
| 零件计划名称 | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 颜色 | 黑色 |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 10.0 W |
| 风扇功耗 60Hz [瓦] | 10.0 W |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.988 千克 |
| 净重 | 0.795 千克 |
| 容积 | 2.003 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423040018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |