Danfoss logo
BG coil - connection box

电磁线圈, BG230AS, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 工业包装

018F8801

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BG230AS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安]28.0 VA
包含电池No
包装方式工业包装
双电源50Hz[VA]0 mW
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F6801
审批CE 认证EACUA
导线面积 [平方毫米]0.75 - 1.5 mm2
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量24 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]175 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接接线盒
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
电源电压 50Hz 最大 [伏]230 V
电源电压 50Hz 最小 [伏]220 V
电缆直径 [mm] [最大值]11.0 mm
电缆直径 [毫米] [最小]6.0 mm
相似产品018F6801
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BG230AS
线圈紧固卡夹
线圈连接接线盒
连续功率 - 双 50Hz [W]13.0 W
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
频率 [Hz]50 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]15.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.508 千克
净重0.474 千克
容积0.94 公升
特性
值
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm