Danfoss logo
High performance coil

电磁线圈, BB240AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 工业包装

018F8352

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz I-50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BB240AS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC240 V
功耗 50Hz [伏安]19.0 VA
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F7352
审批CE 认证EACUA
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量50 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]176 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]240 V
相似产品018F7352
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BB240AS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接DIN 铲状接头
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
频率 [Hz]50 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]11.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.274 千克
净重0.259 千克
容积0.45 公升
特性
值
EAN/UPC5702428041188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm