Danfoss logo
High performance coil

电磁线圈, BB048DS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] DC: 48, 多包装

018F7389

电磁线圈, 产品类型: BB048DS, 供电电压 [V] DC: 48, 机箱防护等级 IP: IP00, 线圈连接: DIN 铲状接头

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型BB048DS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] DC48.00 V
功耗 [瓦] 直流16.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
备件号018F7389
审批CE 认证EACUA
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量50 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BB048DS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接DIN 铲状接头
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
颜色蓝色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.27 千克
净重0.252 千克
容积0.271 公升
特性
值
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm