电磁线圈, BE110DS, 多包装
018F6980
机箱防护等级 IP: IP00, 包装方式: 多包装
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BE110DS |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] DC | 110.00 V |
| 功耗 [W] [额定] | 18.0 W |
| 功耗 [瓦] 直流 | 18.0 W |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 合规 | EN 60730-1 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 备件号 | 018F6980 |
| 审批 | CE 认证EACLLC CDC TYSK |
特性 | 值 |
|---|---|
| 机箱防护等级 IP | IP00 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 50 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 3 个叉片 |
| 电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 电气连接标准 | EN175301-803 |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 相对湿度条件 | 无冷凝 |
| 类型名称 | BE110DS |
| 线圈紧固 | 卡夹 |
| 线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
| 线圈设计标准 | VDE 0580 |
| 线圈连接 | DIN 铲状接头 |
| 负荷系数 | 连续 |
| 零件计划名称 | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| 颜色 | 蓝色 |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.297 千克 |
| 净重 | 0.279 千克 |
| 容积 | 0.228 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |