Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

电磁线圈, BG012DS, 接线盒, 供电电压 [V] DC: 12, 多包装

018F6866

电气连接: 接线盒, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description??
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BG012DS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] DC12.00 V
功耗 [瓦] 直流20.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F6856
审批UA
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量12 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接接线盒
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电缆长度 [m]0.500 m
相似产品018F8856
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BG012DS
线圈类型I
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接接线盒
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
颜色蓝色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.644 千克
净重0.564 千克
特性
值
容积1.183 公升
EAN/UPC5702424614379