Danfoss logo
EEC electronic coil controller

电磁线圈, BE240CS, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 208 - 240, 多包装

018F6783

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 208 - 240, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BE240CS
产品系列电磁阀
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F6783
审批CE 认证EACUA
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量30 pc
特性
值
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]55 °C
环境温度范围 [°F] [最大]130 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-13 °F
用于产品AKV10, AKVH10
电气连接接线盒
电气连接尺寸Pg 13.5
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]208 V
电源电压 50Hz 最大 [伏]240 V
电源电压 50Hz 最小 [伏]208 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]240 V
电源电压 60Hz 最小 [伏]208 V
类型名称BE240CS
线圈紧固卡夹
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]4.0 W
风扇功耗 60Hz [瓦]4.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.386 千克
净重0.371 千克
容积0.417 公升
特性
值
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm