Danfoss logo
BN High performance coil

电磁线圈, BN024DS, 接线盒, 供电电压 [V] DC: 24, 多包装

018F6765

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] DC: 24, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description电磁阀线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BN024DS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] DC24.00 V
功耗 [W] [额定]8.0 W
功耗 [瓦] 直流8.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F6765
特性
值
审批CE 认证EACUA
导线面积 [平方毫米]0.75 - 1.5 mm2
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量32 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接接线盒
电气连接尺寸Pg 13.5
电缆直径 [mm] [最大值]11.0 mm
电缆直径 [毫米] [最小]6.0 mm
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BN024DS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接接线盒
负荷系数连续
颜色蓝色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.345 千克
净重0.32 千克
容积0.316 公升
特性
值
EAN/UPC5702428171199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm