电磁线圈, BE024CS, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 20 - 24, 多包装
018F6717
电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 20 - 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6717
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 电磁线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BE024CS |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 功耗 50Hz [伏安] | 13.0 VA |
| 功耗 60Hz [伏安] | 17.0 VA |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 合规 | EN 60730-1 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 备件号 | 018F6717 |
| 审批 | CE 认证EACLLC CDC TYSK |
| 导线面积 [平方毫米] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 32 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 接线盒 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 24 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 20 V |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 20 V |
| 电源电压 60Hz 最大 [伏] | 24 V |
| 电缆直径 [mm] [最大值] | 11.0 mm |
| 电缆直径 [毫米] [最小] | 6.0 mm |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 类型名称 | BE024CS |
| 线圈紧固 | 卡夹 |
| 线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
| 线圈设计标准 | VDE 0580 |
| 线圈连接 | 接线盒 |
| 负荷系数 | 连续 |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 颜色 | 蓝色 |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 8.0 W |
| 风扇功耗 60Hz [瓦] | 11.0 W |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.321 千克 |
| 净重 | 0.305 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.319 公升 |
| EAN/UPC | 5702428559249 |