电磁线圈, BE024AS, 接线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
018F6707
电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP67
018F6707
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| SCIP 卷宗产品名称 | Solenoid coils |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BE024AS |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 24 V |
| 功耗 50Hz [伏安] | 21.0 VA |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 合规 | EN 60730-1 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 备件号 | 018F6182 |
| 审批 | CE 认证EACUA |
| 导线面积 [平方毫米] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 每包数量 | 32 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 接线盒 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
| 电源电压容差 [%] [最大] | 10 % RH |
| 电源电压容差 [%] [最小] | -15 % RH |
| 电缆直径 [mm] [最大值] | 11.0 mm |
| 电缆直径 [毫米] [最小] | 6.0 mm |
| 相似产品 | 018F8707 |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 100 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 类型名称 | BE024AS |
| 线圈紧固 | 卡夹 |
| 线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
| 线圈设计标准 | VDE 0580 |
| 线圈连接 | 接线盒 |
| 负荷系数 | 连续 |
| 零件计划名称 | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 颜色 | 蓝色 |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 12.0 W |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.305 千克 |
| 容积 | 0.323 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |