Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

电磁线圈, BF230DS, 电缆, 4 m, 供电电压 [V] DC: 230, 多包装

018F6278

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] DC: 230, 机箱防护等级 IP: IP67
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈 BF230DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BF230DS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] DC230.00 V
功耗 [W] [额定]18.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
备件号018F6278
审批LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米]3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
每包数量12 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接3 芯电缆
电缆直径 [mm]6.6 mm
电缆长度160.00 in
电缆长度 [m]4.000 m
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BF230DS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接电缆
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
颜色蓝色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.594 千克
净重0.479 千克
容积3.32 公升
特性
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm