Danfoss logo
BF Coil - Cable

电磁线圈, BF240AS, 电缆, 6 m, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装

018F6266

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 240, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BF240AS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC240 V
功耗 50Hz [伏安]19.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F6266
审批UA
导线面积 [平方毫米]3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量12 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]175 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接3 芯电缆
电源电压 50Hz 最大 [伏]240 V
电缆直径 [mm]6.6 mm
电缆长度240.00 in
电缆长度 [m]6.000 m
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BF240AS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接电缆
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
频率 [Hz]50 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]11.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.7 千克
净重0.585 千克
容积3.32 公升
特性
值
EAN/UPC5702428024945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm