Danfoss logo
BF Coil - Cable

电磁线圈, BN012DS, 电缆, 0.25 m, 供电电压 [V] DC: 12, 多包装

018F4951

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] DC: 12, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈 BN012DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BN012DS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] DC12.00 V
功耗 [瓦] 直流21.0 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F4951
审批UA
导线面积 [平方毫米]2 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IPIP67
特性
值
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接2 core cable
电缆直径 [mm]6.6 mm
电缆长度10.00 in
电缆长度 [m]0.250 m
相对湿度 [% RH] [最大]100 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
类型名称BN012DS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接电缆
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
颜色蓝色
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.326 千克
净重0.287 千克
容积0.878 公升
特性
值
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm