Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

电磁线圈, BX240BS, 导线管集线器, 2.5 m, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装

018F4135

电磁线圈, 产品类型: BX240BS, 供电电压 [V] AC: 240, 机箱防护等级 IP: IP54, 电缆长度 [m]: 2.5, 线圈连接: 1/2 in 导线管集线器

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈 BX240BS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称MH29671
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型BX240BS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC240 V
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规UL 429
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F4135
审批C UL US 认证UA
支架设计外部金属支架
机箱防护等级 IPIP54
机箱防护等级 Nema (~)4
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
值
每包数量24 pc
污染度3
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接导线管集线器
电气连接尺寸1/2 in
电气连接形式备注引线
电气连接标准UL50E CLASS 4
电源电压 60Hz 最大 [伏]240 V
电缆长度98.00 in
电缆长度 [m]2.500 m
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BX240BS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准UL 429
线圈连接1/2 in 导线管集线器
零件计划名称EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
频率 [Hz]60 Hz
颜色黑色
风扇功耗 60Hz [瓦]16.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.406 千克
净重0.325 千克
容积0.835 公升
特性
值
EAN/UPC5702428890731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm