Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

电磁线圈, BX208BS, 导线管集线器, 2.5 m, 供电电压 [V] AC: 208, 多包装

018F4133

电磁线圈, 产品类型: BX208BS, 供电电压 [V] AC: 208, 机箱防护等级 IP: IP54, 电缆长度 [m]: 2.5, 线圈连接: 1/2 in 导线管集线器, 驱动器尺寸: 13.5 mm
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈 BX208BS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称MH29671
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型BX208BS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC208 V
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规UL 429
备件号018F4133
审批C UL US 认证LLC CDC TYSK
支架设计外部金属支架
机箱防护等级 IPIP54
机箱防护等级 Nema (~)4
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
特性
污染度3
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接导线管集线器
电气连接尺寸1/2 in
电气连接形式备注引线
电气连接标准UL50E CLASS 4
电源电压 60Hz 最大 [伏]208 V
电缆长度98.00 in
电缆长度 [m]2.500 m
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BX208BS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准UL 429
线圈连接1/2 in 导线管集线器
零件计划名称EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
频率 [Hz]60 Hz
颜色黑色
风扇功耗 60Hz [瓦]16.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.407 千克
净重0.325 千克
特性
容积0.797 公升
EAN/UPC5702428890717