电磁线圈, BX120BS, 导线管集线器, 2.5 m, 供电电压 [V] AC: 120, 多包装
018F4131
电磁线圈, 产品类型: BX120BS, 供电电压 [V] AC: 120, 机箱防护等级 IP: IP54, 电缆长度 [m]: 2.5, 线圈连接: 1/2 in 导线管集线器
018F4131
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ?? BX120BS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | MH29671 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | BX120BS |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 120 V |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 合规 | UL 429 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 备件号 | 018F4131 |
| 审批 | C UL US 认证UA |
| 支架设计 | 外部金属支架 |
| 机箱防护等级 IP | IP54 |
| 机箱防护等级 Nema (~) | 4 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 每包数量 | 24 pc |
| 污染度 | 3 |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 导线管集线器 |
| 电气连接尺寸 | 1/2 in |
| 电气连接形式备注 | 引线 |
| 电气连接标准 | UL50E CLASS 4 |
| 电源电压 60Hz 最大 [伏] | 120 V |
| 电缆长度 | 98.00 in |
| 电缆长度 [m] | 2.500 m |
| 相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % RH |
| 相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % RH |
| 相对湿度条件 | 无冷凝 |
| 类型名称 | BX120BS |
| 线圈紧固 | 卡夹 |
| 线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
| 线圈设计标准 | UL 429 |
| 线圈连接 | 1/2 in 导线管集线器 |
| 零件计划名称 | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 颜色 | 黑色 |
| 风扇功耗 60Hz [瓦] | 16.0 W |
| 驱动器尺寸 | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.416 千克 |
| 净重 | 0.325 千克 |
| 容积 | 0.835 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |