Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

电磁线圈, AY240C, 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 208 - 240, 工业包装

042N8230

电气连接: 美式叉片, 供电电压 [V] AC: 208 - 240, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description线圈
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称MH29671
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁线圈
产品类型AY240C
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
功耗 50Hz [伏安]16.0 VA
功耗 60Hz [伏安]16.0 VA
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
合规UL 429
在 WEEE 范围内Yes
备件号042N4230
审批UAcURus
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
每包数量40 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接美式叉片
电气连接2 个叉片
电气连接尺寸0.25 in
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]208 V
电源电压 50Hz 最大 [伏]240 V
电源电压 50Hz 最小 [伏]208 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]240 V
电源电压 60Hz 最小 [伏]208 V
相似产品042N4230
类型名称AY240C
线圈紧固卡夹
线圈连接US 0.25 in 叉片
零件计划名称EV220S
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]8.0 W
风扇功耗 60Hz [瓦]8.0 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.109 千克
净重0.101 千克
容积0.156 公升
特性
EAN/UPC5702423272129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm