Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

电磁线圈, AB012C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 12, 多包装

042N0805

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 12, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AB, AB, AB

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
产品名称电磁线圈
产品类型AB012C
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC12 V
功耗 [W] [额定]4.5 W
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
在 WEEE 范围内Yes
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
特性
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]12 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]12 V
类型名称AB012C
线圈紧固手指螺丝
线圈连接DIN 铲状接头
零件计划名称EV210AEV220AEV310A
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色黑色
风扇功耗 50Hz [瓦]4.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦]4.5 W
驱动器尺寸9 mm

一般规格

特性
毛重0.062 千克
净重0.053 千克
容积0.087 公升
特性
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm