产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| SCIP 卷宗产品名称 | CSV 10-22 |
| 产品名称 | 电磁线圈 |
| 产品类型 | AB240C |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 电磁线圈配件 |
| 供电电压 [V] AC | 240 V |
| 功耗 [W] [额定] | 4.5 W |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 机箱防护等级 IP | IP00 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 每包数量 | 24 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 122 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | DIN 铲状接头 |
| 电气连接 | 3 个叉片 |
| 电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 电气连接标准 | EN175301-803 |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 240 V |
| 电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
| 类型名称 | AB240C |
| 线圈紧固 | 手指螺丝 |
| 线圈连接 | DIN 铲状接头 |
| 零件计划名称 | EV210AEV220AEV310A |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 颜色 | 黑色 |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 4.5 W |
| 风扇功耗 60Hz [瓦] | 4.5 W |
| 驱动器尺寸 | 9 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.059 千克 |
| 净重 | 0.05 千克 |
| 容积 | 0.089 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |