温度变送器(内置变送器)
Product types shown: 6

MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252
重型温度传感器用于一般工业和船舶应用中 控制冷却水、润滑油、液压油和冷冻设备。此 类温度传感器采用标准化 Pt 100 或 Pt 1000 元 件,可确保可靠且准确的测量。根据需求,全 部三种传感器类型均可配备 NTC/PTC 元件。
低温版本 (-50 – 200 °C),测量插芯采用硅质电 缆,能够使传感器具有极高的抗振性。MBT 5250(配备可换式测量插芯)和 MBT 5260(配 备固定测量插芯)均标配 EN 175301-803-A 插 头 Pg 9。MBT 5252 标配 B 接头,也可根据需求 配备 B-mini 接头。
如有需要,传感器 (MBT 9110) 可作为 MBT 5252 传感器的集成式零件进行订购。