Danfoss logo
Temperature sensor MBT 5260 with MBT 120 pocket

温度传感器, MBT 5260, 80 mm, G,1/2

097U0013

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252, MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3250/3260/5250/5260
SCIP 卷宗编号1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 5260
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]100 Ohm
传感器插入件固定
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]8.0 mm
保护管直径 [英寸]0.315 in
最大环境温度.125 °C
最大环境温度.257 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
特性
审批CE 认证
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 228-1-A
工艺接口类型G
插入类型固定
插入长度 [毫米]80 mm
插入长度 [毫米]3.150 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接M12 x 1
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准IEC 61076-2-101
类型名称MBT 5260-0000-080-820
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸1/2
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型G

一般规格

特性
毛重0.246 千克
净重0.245 千克
容积0.123 公升
特性
EAN/UPC5702428516112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm