保护套管, MBT 120
084Z4420
保护管直径 [毫米]: 8, 插入长度 [毫米]: 50, 工艺接口类型: G, 1/2, 温度范围 [°C]: -50 - 200, 保护管材料: AISI 316 TI, 用于产品: MBT 5250
084Z4420
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 传感器配件 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 保护套管 |
| 产品类型 | MBT 120 |
| 产品系列 | 配件,传感器 |
| 保护管材料 | AISI 316 TI |
| 保护管直径 [毫米] | 8.0 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.315 in |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
| 工艺接口类型 | G |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 50 mm |
| 插入长度 [毫米] | 1.970 in |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 40 pc |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 用于产品 | MBT 5250 |
| 类型名称 | MBT 120-010-050-3 |
| 连接件尺寸 | 1/2 |
| 连接件材料 | AISI 316 Ti |
| 连接件材质 | AISI 316 Ti |
| 连接标准 | ISO 228 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.08 千克 |
| 净重 | 0.072 千克 |
| 容积 | 0.063 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423191925 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |