Product types shown: 2
MBT 3560
MBT 5560
我们通过将标准的丹佛斯温度传感器技术、 MBS 压力传感器的电气接头以及新开发的电 气系统相结合,开发出了一款带内置变送器的 紧凑型温度传感器 - MBT 5560。 MBT 5560 适用于对设备的可靠性、稳固性和准 确性有严格要求的工业环境。 提供多种工艺和电气连接,以供选择。可以提 供带有 33 mm 加长管型的产品,借此可以在 不损害内置电子元件的情况下测量 200°C 的 高温。