Danfoss logo
MBT 3560 Temperature sensor, ScreenedCable, G1-2

MBT 3560, 50 mm, UNF

084Z4164

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线, 保护管材料: AISI 316 TI

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sensor MBT 3560
SCIP 卷宗编号8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Temperature transmitter
产品类型MBT 3560
产品系列传感器
传感器元件类型Pt
传感器元件误差< ± 1% FS
传感器元件阻抗 [Ohm]1000 Ohm
传感器插入件固定
传感器设定范围 [°C] [最大]150 °C
传感器设定范围 [°C] [最小]-40 °C
传感器设定范围 [°F] [最大]302 °F
传感器设定范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]8.0 mm
保护管直径 [英寸]0.315 in
最大环境温度.85 °C
最大环境温度.185 °F
包含电池No
包装方式多包装
变送器类型一体式
在 WEEE 范围内Yes
特性
审批CE 认证
工艺接口标准ASME B1.1
工艺接口类型UNF
插入类型固定
插入长度 [毫米]50 mm
插入长度 [毫米]1.970 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量13 pc
测量范围 [°C] [最低]-40 °C
测量范围 [°C] [最高]150 °C
测量范围 [°F] [最低]-40 °F
测量范围 [°F] [最高]302 °F
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接电缆
电气连接尺寸2 线
电气连接形式备注屏蔽电缆 2 M
电缆类型聚烯烃,屏蔽
电缆长度83.00 in
电缆长度 [m]2.100 m
类型名称MBT 3560-0000-0050-5A-815
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
连接件尺寸3/4-16
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型UNF

一般规格

特性
毛重0.204 千克
净重0.192 千克
容积0.506 公升
特性
EAN/UPC5702428845915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm