Danfoss logo
MBT 5560-product-category

MBT 5560

我们通过将标准的丹佛斯温度传感器技术、 MBS 压力传感器的电气接头以及新开发的电 气系统相结合,开发出了一款带内置变送器的 紧凑型温度传感器 - MBT 5560。

MBT 5560 适用于对设备的可靠性、稳固性和准 确性有严格要求的工业环境。

提供多种工艺和电气连接,以供选择。可以提 供带有 33 mm 加长管型的产品,借此可以在 不损害内置电子元件的情况下测量 200°C 的 高温。

Features and benefits

  • 适用于对设备的可靠性、稳固性和准确性有 严格要求的工业环境
  • 所有金属外壳部件均采用不锈钢材料 (AISI 316)
  • 输出信号: 4 – 20 mA 或比率电压 10 – 90%
  • 多种工艺接口与电气连接,以供选择
  • 超紧凑型设计
  • 温度范围 -50 – 200 °C
  • 对于无法排空系统的应用,可提供传感器套管
  • 基于 Pt 1000 技术