Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

温度传感器, MBT 3250, 400 mm, G,1/2

097U0166

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接尺寸: Pg 9
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250, MBT 3250

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3250/3260/5250/5260
SCIP 卷宗编号1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 3250
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]100 Ohm
传感器插入件可更换
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]8.0 mm
保护管直径 [英寸]0.315 in
最大环境温度.125 °C
最大环境温度.257 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
特性
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 228-1-A
工艺接口类型G
接线端子数量[件]3 pc
插入类型固定
插入长度 [毫米]400 mm
插入长度 [毫米]15.700 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 9
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
类型名称MBT 3250-0000-400-120
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸1/2
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型G

一般规格

特性
毛重0.225 千克
净重0.215 千克
容积0.834 公升
特性
EAN/UPC5702424232238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm