温度传感器, MBT 3250, 50 mm, G,1/4
097U0002
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接尺寸: Pg 9
097U0002
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 温度传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| SCIP 卷宗编号 | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 温度传感器 |
| 产品类型 | MBT 3250 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | EN 60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | B 类 |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 Ohm |
| 传感器插入件 | 可更换 |
| 保护管材料 | AISI 316 TI |
| 保护管直径 [毫米] | 8.0 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.315 in |
| 最大环境温度. | 125 °C |
| 最大环境温度. | 257 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工艺接口类型 | G |
| 接线端子数量[件] | 3 pc |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 50 mm |
| 插入长度 [毫米] | 1.970 in |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 测量范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 测量范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 测量范围 [°F] [最低] | -58 °F |
| 测量范围 [°F] [最高] | 392 °F |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | Angular connector |
| 电气连接尺寸 | Pg 9 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 类型名称 | MBT 3250-0000-050-110 |
| 线缆[件] | 2 pc |
| 输出信号 | Ohm |
| 连接件尺寸 | 1/4 |
| 连接件材料 | 不锈钢 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接标准 | ISO 228 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.124 千克 |
| 净重 | 0.119 千克 |
| 容积 | 0.118 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |