温度传感器, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
084Z8255
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
084Z8255
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 温度探头 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MBT 5113/5116 |
| SCIP 卷宗编号 | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 温度传感器 |
| 产品类型 | MBT 5116 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | EN 60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | B 类 |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 100 Ohm |
| 传感器插入件 | 可更换 |
| 保护管材料 | AISI 316 TI |
| 保护管直径 [毫米] [最大] | 24.0 mm |
| 保护管直径 [毫米] [最小] | 14.0 mm |
| 保护管直径 [英寸] [最大] | 0.945 in |
| 保护管直径 [英寸] [最小] | 0.551 in |
| 最大环境温度. | 90 °C |
| 最大环境温度. | 194 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
| 工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
| 工艺接口类型 | G |
| 扩展长度 [毫米] | 100 mm |
| 扩展长度 [英寸] | 3.94 in |
| 接线端子数量[件] | 3 pc |
| 插入类型 | 固定 |
| 插入长度 [毫米] | 250 mm |
| 插入长度 [毫米] | 9.800 in |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 10 pc |
| 测量范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 测量范围 [°C] [最高] | 600 °C |
| 测量范围 [°F] [最低] | -58 °F |
| 测量范围 [°F] [最高] | 1112 °F |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 600 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 1112 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | 类型 B |
| 电气连接尺寸 | Pg 16 |
| 类型名称 | MBT 5116-B002-250-10-0000 |
| 线缆[件] | 2 pc |
| 输出信号 | Ohm |
| 连接件尺寸 | 3/4 |
| 连接件材料 | 不锈钢 |
| 连接件材质 | AISI 316 Ti |
| 连接标准 | ISO 228 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.954 千克 |
| 净重 | 0.943 千克 |
| 容积 | 2.058 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423118724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |