温度传感器, MBT 3270, 32 mm, M,10x1
097U0008
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线
097U0008
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 温度传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MBT 3270/5270 |
| SCIP 卷宗编号 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 温度传感器 |
| 产品类型 | MBT 3270 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 传感器元件[件] | 1 pc |
| 传感器元件标准 | EN60751 |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 传感器元件误差 | 1% |
| 传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 Ohm |
| 保护管材料 | AISI 316 |
| 保护管直径 [毫米] | 6.5 mm |
| 保护管直径 [英寸] | 0.256 in |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
| 工艺接口类型 | M |
特性 | 值 |
|---|---|
| 插入长度 [毫米] | 32 mm |
| 插入长度 [毫米] | 1.260 in |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c)7(c)-I |
| 每包数量 | 20 pc |
| 测量范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 测量范围 [°C] [最高] | 150 °C |
| 测量范围 [°F] [最低] | -58 °F |
| 测量范围 [°F] [最高] | 302 °F |
| 温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接尺寸 | 2 线 |
| 电缆温度范围 [°C] | 90 °C |
| 电缆温度范围 [°F] | 194 °F |
| 电缆类型 | PVC |
| 电缆长度 | 83.00 in |
| 电缆长度 [m] | 2.100 m |
| 类型名称 | MBT 3270-02002-032-30305-210 |
| 线缆[件] | 2 pc |
| 输出信号 | Ohm |
| 连接件尺寸 | 10x1 |
| 连接类型 | M |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.154 千克 |
| 净重 | 0.119 千克 |
| 容积 | 0.27 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |