Danfoss logo
MBT 3270 Temperature sensor, Deutsch intergrated DT04 2-pins, M10x1_084Z4184

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2482

温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3270/5270
SCIP 卷宗编号4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 3270
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]1000 Ohm
传感器插入件固定
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]3.0 mm
保护管直径 [英寸]0.118 in
最大环境温度.125 °C
最大环境温度.257 °F
包含电池No
包装方式多包装
特性
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 965
工艺接口类型M
插入类型固定
插入长度 [毫米]40 mm
插入长度 [毫米]1.570 in
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(c)-I
每包数量40 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]300 °C
温度范围 [°F] [最大]572 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接德国DT04
电气连接尺寸2 针脚
电气连接形式备注一体式
类型名称MBT 3270-2002-040-30C00-000
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸10x1
连接件材料不锈钢
连接件材质AISI 316 Ti
连接类型M

一般规格

特性
毛重0.034 千克
净重0.033 千克
容积0.048 公升
特性
EAN/UPC5702428048798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm