Danfoss logo
MBT 3270 Temperature sensor, Deutsch intergrated DT04 2-pins, M10x1

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2481

温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3270/5270
SCIP 卷宗编号4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 3270
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]1000 Ohm
传感器插入件固定
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]3.0 mm
保护管直径 [英寸]0.118 in
最大环境温度.125 °C
最大环境温度.257 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
特性
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 965
工艺接口类型M
插入类型固定
插入长度 [毫米]40 mm
插入长度 [毫米]1.570 in
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(c)-I
每包数量40 pc
测量范围 [°C] [最低]-50 °C
测量范围 [°C] [最高]300 °C
测量范围 [°F] [最低]-58 °F
测量范围 [°F] [最高]572 °F
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]300 °C
温度范围 [°F] [最大]572 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接德国DT04
电气连接尺寸2 针脚
电气连接形式备注一体式
类型名称MBT 3270-2002-040-30C00-000
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸10x1
连接件材料不锈钢
连接件材质AISI 316 Ti
连接类型M

一般规格

特性
毛重0.03 千克
净重0.028 千克
容积0.029 公升
特性
EAN/UPC5702428048781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm