Danfoss logo
MBT 3270 Temperature sensor, AMP junior Power Timer, M10x1

温度传感器, MBT 3270, 40 mm, R,1/4

084Z2318

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 303, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3270/5270
SCIP 卷宗编号4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 3270
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]1000 Ohm
传感器插入件固定
保护管材料AISI 303
保护管直径 [毫米]3.0 mm
保护管直径 [英寸]0.118 in
最大环境温度.125 °C
最大环境温度.257 °F
包含电池No
特性
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证
工艺接口标准ISO 7
工艺接口类型R
插入类型固定
插入长度 [毫米]40 mm
插入长度 [毫米]1.570 in
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)7(c)-I
每包数量40 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接AMP 初级功率定时器
电气连接尺寸2 针脚
类型名称MBT 3270-10002-040-D0300-000
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸1/4
连接件材料AISI 303
连接件材质AISI 303
连接类型R

一般规格

特性
毛重0.03 千克
净重0.029 千克
容积0.027 公升
特性
EAN/UPC5702428895767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm