Danfoss logo
MBT 153 Temperature sensor, Cable, Silicone

温度传感器, MBT 153, 0.25 m, Pt, 100 Ohm

097U0283

测量范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: 电缆, 电缆类型: 硅

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 153
产品系列传感器
传感器元件[件]2 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]100 Ohm
保护管材料AISI 305
保护管直径 [毫米]6.0 mm
保护管直径 [英寸]0.236 in
包含电池No
包装方式多包装
审批CE 认证
插入类型变速
特性
机箱防护等级 IPIP68
每包数量60 pc
测量范围 [°C] [最低]-50 °C
测量范围 [°C] [最高]200 °C
测量范围 [°F] [最低]-58 °F
测量范围 [°F] [最高]392 °F
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接电缆
电气连接尺寸4 线
电缆温度范围 [°C] [最低]-60 °C
电缆温度范围 [°C] [最高]200 °C
电缆温度范围 [°F] [最大]392 °F
电缆温度范围 [°F] [最小]-76 °F
电缆类型
电缆长度9.80 in
电缆长度 [m]0.250 m
类型名称MBT 153-2100-0025
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm

一般规格

特性
毛重0.017 千克
净重0.013 千克
容积0.017 公升
特性
EAN/UPC5715162693988
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens