MBT 5722
专门用于监控艉轴管的轴承温度。
柔性保护管使其能够测量距离接线盒20米的轴承温度。
精确的 Pt 100 元件确保快速准确测量轴承温 度,有助于预防轴承损坏。
Features and benefits
- 柔性护套 (弯曲半径低至R=30 mm)
- 移动式压紧件
- 耐用性高,抗振和抗冲击,符合IEC 60068- 2-6 标准
- 介质温度最高可达200 °C(Pt 100电阻元件)
- 反应时间快速

专门用于监控艉轴管的轴承温度。
柔性保护管使其能够测量距离接线盒20米的轴承温度。
精确的 Pt 100 元件确保快速准确测量轴承温 度,有助于预防轴承损坏。
Features and benefits