Danfoss logo
MBT 5250 Temperature sensor, Pg11, 13-5, G1-2

温度传感器, MBT 5250, 120 mm, G,1/2

084Z8292

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接尺寸: Pg 11

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3250/3260/5250/5260
SCIP 卷宗编号1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 5250
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]100 Ohm
传感器插入件可更换
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]8.0 mm
保护管直径 [英寸]0.315 in
最大环境温度.125 °C
最大环境温度.257 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
特性
审批CE 认证
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 228-1-A
工艺接口类型G
接线端子数量[件]3 pc
插入类型固定
插入长度 [毫米]120 mm
插入长度 [毫米]4.720 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
类型名称MBT 5250-0000-120-220
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸1/2
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型G

一般规格

特性
毛重0.166 千克
净重0.156 千克
容积0.26 公升
特性
EAN/UPC5702423115785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm