Danfoss logo
MBT 5252 Temperature sensor, TypeB, Pg16, G3-4

温度传感器, MBT 5252, 80 mm, G

084Z6164

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 TI, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description温度传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBT 3252/5252
SCIP 卷宗编号ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称温度传感器
产品类型MBT 5252
产品系列传感器
传感器元件[件]1 pc
传感器元件标准EN 60751
传感器元件类型Pt
传感器元件误差B 类
传感器元件阻抗 [Ohm]100 Ohm
传感器插入件可更换
保护管材料AISI 316 TI
保护管直径 [毫米]10.0 mm
保护管直径 [英寸]0.394 in
最大环境温度.90 °C
最大环境温度.194 °F
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
特性
审批CE 认证
工艺接口外螺纹/内螺纹外螺纹
工艺接口标准ISO 228-1-A
工艺接口类型G
扩展长度 [毫米]50 mm
扩展长度 [英寸]1.97 in
接线端子数量[件]3 pc
插入类型固定
插入长度 [毫米]80 mm
插入长度 [毫米]3.150 in
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]200 °C
温度范围 [°F] [最大]392 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接类型 B
电气连接尺寸Pg 16
类型名称MBT 5252-0011-0080-0300-0000
线缆[件]2 pc
输出信号Ohm
连接件尺寸3/4
连接件材料不锈钢
连接件材质不锈钢
连接标准ISO 228
连接类型G

一般规格

特性
毛重0.447 千克
净重0.439 千克
容积1.05 公升
特性
EAN/UPC5702423141982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm