Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B820766, 061B820866

恒温器, MBC 8100

061B820866

温度范围 [°C]: -10 - 30, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 机箱防护等级 IP: IP65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBC 8100 8000 Temperature Switch
SCIP 卷宗编号18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
与套管/水管连接方式M 18 x 1.5
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型MBC 8100
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]13 x 50 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/2 x 2 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]80 °C
最大传感器温度 [°F]176.0 °F
最小传感器套长度 [毫米]65 mm
最小传感器套长度 [英寸]2 9/16 in
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修编号
回差 (FS) [K]3.0 K
回差类型固定(最大值)
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
工厂设定[°C]10.0 °C
报警信号上升
机箱防护等级 IPIP65
每包数量6 pc
毛细管长度[ mm ]1000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]39 37/100 in
温度范围 [°F] [最大]86 °F
温度范围 [°F] [最小]14 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
规格,关键1221-1A01000
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.595 千克
净重0.245 千克
容积3.48 公升
特性
值
EAN/UPC5702428401524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm