Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B814866

恒温器, MBC 8100

061B814866

温度范围 [°C]: 60 - 150, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 机箱防护等级 IP: IP65

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description温度开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBC 8100 8000 Temperature Switch
SCIP 卷宗编号18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
与套管/水管连接方式M 18 x 1.5
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型MBC 8100
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]13 x 50 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/2 x 2 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
其他 RoHS 文档Saudi Arabia RoHS
最大传感器温度 [°C]250 °C
最大传感器温度 [°F]482.0 °F
最小传感器套长度 [毫米]65 mm
最小传感器套长度 [英寸]2 9/16 in
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修编号
回差 (FS) [K]6.0 K
回差类型固定(最大值)
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
机箱防护等级 IPIP65
每包数量6 pc
毛细管长度[ mm ]2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]78 3/4 in
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]140 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸M20
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
规格,关键2631-2A02000
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
设备铠装毛细管
重设功能自动
铠装是

一般规格

特性
值
毛重0.774 千克
净重0.5 千克
容积3.48 公升
特性
值
EAN/UPC5702423228737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm