恒温器, MBC 8100
061B812566
温度范围 [°C]: 70 - 120, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 远程感温包, 机箱防护等级 IP: IP65
061B812566
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | MBC8100温度开关 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| SCIP 卷宗编号 | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| 与套管/水管连接方式 | M 18 x 1.5 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品描述 | 恒温器 |
| 产品类型 | MBC 8100 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 13 x 50 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 1/2 x 2 in |
| 传感器类型 | 远程感温包 |
| 充注类型 | 吸附 |
| 最大传感器温度 [°C] | 220 °C |
| 最大传感器温度 [°F] | 428.0 °F |
| 最小传感器套长度 [毫米] | 75 mm |
| 最小传感器套长度 [英寸] | 3 in |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 回差 (FS) [K] | 5.0 K |
| 回差类型 | 固定(最大值) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSK |
| 工厂设定[°C] | 105.0 °C |
| 工厂设定类型 | 专用 |
| 报警信号 | 上升 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 6 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 1000 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 39 3/8 in |
| 温度范围 [°C] [最低] | 70 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-5 |
| 电气连接 | DIN 插头 |
| 电气连接尺寸 | Pg 11 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 规格,关键 | 2431-1A01000 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| 设备 | 铠装毛细管 |
| 重设功能 | 自动 |
| 铠装 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.65 千克 |
| 净重 | 0.32 千克 |
| 容积 | 3.48 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423201921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |