恒温器, KPS83
060L415766
温度范围 [°C]: 100 - 200, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT,金触点, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 5000, 机箱防护等级 IP: IP67
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: KPS
060L415766
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 电气属性 | 隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | KPS83 Termostat M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 卷宗产品名称 | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP 卷宗编号 | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | E73170 |
| 与套管/水管连接方式 | M 18 x 1.5 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 恒温器 |
| 产品描述 | 恒温器 |
| 产品类型 | KPS83 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] | 13 x 90 mm |
| 传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] | 1/2 x 3 1/2 in |
| 传感器类型 | 远程感温包 |
| 充注类型 | 吸附 |
| 最大传感器温度 [°C] | 300 °C |
| 最大传感器温度 [°F] | 572.0 °F |
| 最小传感器套长度 [毫米] | 110 mm |
| 最小传感器套长度 [英寸] | 4 3/8 in |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 回差类型 | 可调节 |
| 审批 | ABSBVCCCCCSCE 认证DNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS 中国TYSKUL |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 每包数量 | 10 pc |
| 毛细管长度[ mm ] | 5000 mm |
| 毛细管长度摩擦 [英寸] | 196 7/8 in |
| 温差@ 最小范围设置 [°C] [最大] | 30.0 °C |
| 温差@ 最小范围设置 [°C] [最小] | 6.5 °C |
| 温差@ 最小范围设置 [K] [最大] | 30.0 K |
| 温差@ 最小范围设置 [K] [最小] | 6.5 K |
| 温度范围 [°C] [最低] | 100 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 212 °F |
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-5 |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接形式备注 | 金属电缆填料函 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 触点功能 | SPDT,金触点 |
| 触点容量 | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| 设备 | 铠装毛细管 |
| 重设功能 | 自动 |
| 铠装 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.523 千克 |
| 净重 | 1.523 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 3.684 公升 |
| EAN/UPC | 5702423228591 |