Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

恒温器, KPS80

060L313266

温度范围 [°C]: 70 - 120, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT,金触点, 传感器类型: 远程感温包, 毛细管长度[ mm ]: 8000, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 接线属性柔性,套圈:0.5-1.5 mm2柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性隔热:400V污染等级: 3额定脉冲电压:4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS 合规性Out of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)142
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material Description温度传感器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 卷宗产品名称KP KPS KPU Thermostat
SCIP 卷宗编号c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
UL 认证Yes
UL认证文件名称E73170
Width (EF000008)142
与套管/水管连接方式M 18 x 1.5
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称恒温器
产品描述恒温器
产品类型KPS80
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米]13 x 90 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸]1/2 x 3 1/2 in
传感器类型远程感温包
充注类型吸附
最大传感器温度 [°C]220 °C
特性
值
最大传感器温度 [°F]428.0 °F
最小传感器套长度 [毫米]110 mm
最小传感器套长度 [英寸]4 3/8 in
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
回差类型可调节
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
机箱防护等级 IPIP67
每包数量10 pc
毛细管长度[ mm ]8000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸]315 in
温差@ 最小范围设置 [°C] [最大]18.0 °C
温差@ 最小范围设置 [°C] [最小]4.5 °C
温差@ 最小范围设置 [K] [最大]18.0 K
温差@ 最小范围设置 [K] [最小]4.5 K
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]158 °F
环境温度注意80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接电缆螺纹连接
电气连接尺寸Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接形式备注金属电缆填料函
电气连接标准DIN 40430
触点功能SPDT,金触点
触点容量AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
设备铠装毛细管
重设功能自动
铠装是

一般规格

特性
值
毛重1.76 千克
净重1.672 千克
容积3.684 公升
特性
值
EAN/UPC5702423147847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm